Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:46:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP203-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP203-E-TVP2, NUP203E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 20.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.230 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 26.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,07 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 24,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 32,5 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 21 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 28 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 36 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 35,1 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 22,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 2,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |