Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:20:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU418-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU418-M1-C3, NU418M1.C3
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 54 mm | Breite |
Cr | 465.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 425.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 54.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 110 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 122 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 125 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 205 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 191,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 123,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 179,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |