Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:42:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU417-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU417-M1, NU417M1



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 420.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 385.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 49.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 105 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 115 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 190 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 177 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 113 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 165,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |