Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:44:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU407-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU407-M1, NU407M1



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 103.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 83.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 46 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 52 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 55 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 89 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 83 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 53 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 78,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau