Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:28:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU406-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU406-M1, NU406M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 84.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 65.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,851 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 41 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 44 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 47 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 79 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 73 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 45 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 68,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |