Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:46:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU318-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Ersetzt
NU318-E-TVP2, NU318E.TVP2
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
D | 190 mm | Outside diameter |
B | 43 mm | Width |
Cr | 370.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 350.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 45.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.650 1/min | Reference speed |
≈m | 5,3 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 104 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 111 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 117 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 176 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,5 mm | Axial displacement |
E | 169,5 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 113,5 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 161,6 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau