Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:18:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU313-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU313-E-TVP2, NU313E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 214.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 191.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 26.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 77 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 85 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 128 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 124,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 82,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 118,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager NU313-E-XL-TVP2
In Arbeit für NU313-E-XL-TVP2
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau