Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:23:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2372-E-M1A-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 750 mm | Außendurchmesser |
B | 224 mm | Breite |
Cr | 5.500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 740.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.260 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 420 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 485,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 392 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 441 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 449 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 718 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 19 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 665 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 445 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 630 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1A | Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.