Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:27:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2344-EX-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 145 mm | Breite |
Cr | 2.350.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.350.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 350.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.110 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 830 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 117,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 240 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 274,7 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 279,3 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 440 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11,9 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 413 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 277 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 385,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | EX | Erhöhte Kapazität Design, Design geändert |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollengeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften

