Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:13:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2338-EX-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 132 mm | Breite |
Cr | 1.890.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 295.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.440 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.010 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 84,41 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 210 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 237,8 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 242,2 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 380 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 360 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 240 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 336 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | EX | Erhöhte Kapazität Design, Design geändert |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollengeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden