Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:21:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2336-EX-TB-M1
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NU2..-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d | 180 mm | Bore diameter |
D | 380 mm | Outside diameter |
B | 126 mm | Width |
Cr | 1.680.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.330.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 260.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.120 1/min | Reference speed |
≈m | 72,1 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 197 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 225 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 229 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 363 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 3 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 10,5 mm | Axial displacement |
E | 339 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 227 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 316,6 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden