Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:37:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2276-E-M1A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NU2276E.M1A, NU2276MA
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 680 mm | Außendurchmesser |
B | 175 mm | Breite |
Cr | 4.050.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 620.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.420 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 286,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 406 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 446 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 456 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 654 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 13,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 615 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 451 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 582,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.