Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2272-E-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU2..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 650 mm | Außendurchmesser |
B | 170 mm | Breite |
Cr | 3.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 540.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.490 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 510 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 255,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 386 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 424 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 432 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 624 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 15 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 588 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 428 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 556 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau