Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:39:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2238-E-M1
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 190 mm | Bore diameter |
D | 340 mm | Outside diameter |
B | 92 mm | Width |
Cr | 1.090.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.650.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 206.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.290 1/min | Reference speed |
≈m | 36,48 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 207 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 227 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 234 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 323 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 3 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 8 mm | Axial displacement |
E | 308 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 228 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 296,4 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Betriebsbedingungen für Lager NU2238-E-M1
In Arbeit für NU2238-E-M1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau