Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2230-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU2230-E-M1, NU2230E.M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
B | 73 mm | Breite |
Cr | 780.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 970.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 156.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 164 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 179 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 184 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 256 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 242 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 182 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 233,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau