Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:24:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2212-E-XL-TVP2-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU2212-E-TVP2-C3, NU2212E.TVP2.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 152.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 153.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 75 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 100 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 72 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 96,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |