Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:16:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU213-E-XL-M1-C4
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Ersetzt
NU213-E-M1-C4, NU213E.M1.C4
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 65 mm | Bore diameter |
D | 120 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 128.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 120.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 16.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 10.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.900 1/min | Reference speed |
≈m | 1,16 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 74 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 77 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 81 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 111 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 1,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,4 mm | Axial displacement |
E | 108,5 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 78,5 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 104,34 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | E | Increased Capacity Design |
Cage | M1 | Two Piece Brass Cage Roller Guided |
Radial internal clearance | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3 |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NU213-E-XL-M1-C4
In Arbeit für NU213-E-XL-M1-C4
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
Vorzugsprodukt basierend auf NU213
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden