Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:52:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU211-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU211-E-TVP2, NU211E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 99.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 95.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,644 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 62 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 68 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 90 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 66 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 86,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau