Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:23:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU210-E-XL-M1-F1-J20AA-C4-M32N
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 75.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 69.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,53 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 57 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 58 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 62 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 81,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 59,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 78,32 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau