Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:58:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU1096-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU1..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 700 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 1.720.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 225.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.490 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 780 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 125,61 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 503 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 530 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 542 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 677 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 10,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 644 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 536 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 622,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte