Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU1064-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU1064M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 74 mm | Breite |
Cr | 910.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.490.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 125.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 46,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 335 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 356 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 365 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 465 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 440 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 360 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 425,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften