Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:57:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU1014-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU1014-M1, NU1014M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 77.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 81.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,678 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 75 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 82 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 104 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 100 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 80 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 96 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Norm |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte