Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:20:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU10/500-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU1..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 720 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 1.750.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 232.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 130,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 523 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 550 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 562 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 697 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 10,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 664 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 556 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 642,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager NU10/500-TB-M1
In Arbeit für NU10/500-TB-M1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau