Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:21:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4134-M
Zylinderrollenlager
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 280 mm | Außendurchmesser |
| B | 109 mm | Breite |
| Cr | 940.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.640.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 207.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 3.850 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 26,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 182 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| Da | 268 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
| ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| F | 198 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| s | 3,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Käfig | M | Messingkäfig |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |