Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:46:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ419-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 55 mm | Breite |
Cr | 495.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 470.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 81.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 115 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 132 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 220 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 149 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 201,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 133,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 189,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 146,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ419 | Winkelring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau