Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:53:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ413-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 37 mm | Breite |
Cr | 230.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 203.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 36.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 79 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 88 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 146 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 100 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 135,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 89,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 127,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 98,3 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ413 | Winkelring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau