Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ412-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cr | 211.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 184.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 74 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 82 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 136 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 94 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 127 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 83 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 119,5 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 91,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ412 | Winkelring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau