Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:12:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ336-E-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
B | 75 mm | Breite |
Cr | 1.040.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.320.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 145.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 45,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 197 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 228 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 363 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 254 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 6,1 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 335 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 231 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 314,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 251,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ336-E | Winkelring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch