Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ326-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NJ326-E-M1, NJ326E.M1
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite |
Cr | 720.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 720.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 115.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.340 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 147 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 164 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 263 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 184 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 247 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 167 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 235,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 181,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ326-E | Winkelring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden