Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:57:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ317-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ317-E-TVP2, NJ317E.TVP2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite |
Cr | 320.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 54.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,61 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 106 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 119 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 160 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 108 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 152,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 117,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ317-E | Winkelring |