Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:19:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ313-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ313-E-TVP2, NJ313E.TVP2
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 214.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 191.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 35.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 77 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 128 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 93 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 124,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 82,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 118,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 90,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ313-E | Winkelring |