Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:26:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ313-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ313-E-M1, NJ313E.M1
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 140 mm | Außendurchmesser |
| B | 33 mm | Breite |
| Cr | 214.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 191.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 35.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 8.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 2,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 77 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 128 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| dc min | 93 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
| E | 124,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| F | 82,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| D1 min | 118,56 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 90,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ313-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
| Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.