Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:49:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ2340-EX-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 138 mm | Breite |
Cr | 2.040.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.330 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 940 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 98,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 220 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 250,7 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 400 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 279 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 400 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 253 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 352,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 277,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2340-E | Winkelring |