Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:27:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2324-E-XL-MCA-C5
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MCA, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Main Dimensions & Performance Data
d | 120 mm | Bore diameter |
D | 260 mm | Outside diameter |
B | 86 mm | Width |
Cr | 930.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.010.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 169.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.550 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.980 1/min | Reference speed |
≈m | 23,3 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 134 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 151 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 246 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
dc min | 171 mm | Minimum shaft shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 7,2 mm | Axial displacement |
E | 230 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 154 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 218,7 mm | Minimum rib diameter outer ring |
d1 | 169,2 mm | Maximum rib diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Additional information
HJ2324-E | L-washer |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.