Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2319-E-XL-MPAX-C4
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-MPAX, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Wiederaufbereitbar

Main Dimensions & Performance Data
d | 95 mm | Bore diameter |
D | 200 mm | Outside diameter |
B | 67 mm | Width |
Cr | 540.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 580.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 99.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.800 1/min | Reference speed |
≈m | 10,285 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 5,6 mm | Axial displacement |
E | 177,5 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 121,5 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 169,62 mm | Minimum rib diameter outer ring |
d1 | 132 mm | Maximum rib diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | E | Increased Capacity Design |
Cage | MPAX | One Piece Brass Cage Lip Guided |
Radial internal clearance | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3 |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.