Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:08:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2314-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2314-E-M1, NJ2314E.M1
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 150 mm | Außendurchmesser |
| B | 51 mm | Breite |
| Cr | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 325.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 4,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 82 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da max | 87 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 138 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| dc min | 100 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 4,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
| E | 133 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| F | 89 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| D1 min | 126,82 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 97,35 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2314-E | Winkelring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.