Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:33:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2314-E-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2314-E-M1-C3, NJ2314E.M1.C3
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 51 mm | Breite |
Cr | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 325.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,985 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 82 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 87 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 138 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 100 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 133 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 89 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 126,82 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 97,35 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2314-E | Winkelring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau