Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:13:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2310-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2310-E-M1, NJ2310E.M1
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 193.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 187.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 35.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 61 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 63 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 73 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 97 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 65 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 92,48 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 71,25 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2310-E | Winkelring |