Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:18:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ2238-E-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2238E.M, NJ2238E.M1
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 92 mm | Breite |
Cr | 1.090.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 204.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.290 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 38 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 207 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 227 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 323 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 247 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 308 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 228 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 296,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 242,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2238-E | Winkelring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollengeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau