Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:10:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2226-E-XL-TVP2-C5H
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite |
Cr | 620.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 730.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 120.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.280 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,776 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 144 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 151 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 216 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 168 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 209,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 153,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 201,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 164 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2226-E | Winkelring |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch