Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:37:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2217-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2217-E-M1, NJ2217E.M1
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 275.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 49.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 96 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 139 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 110 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 136,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 100,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 131,52 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 107,45 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2217-E | Winkelring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau