Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:00:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2211-E-XL-TVP2-C4
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2211-E-TVP2-C4, NJ2211E.TVP2.C4




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 117.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 118.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 21.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 62 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 73 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 90 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 66 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 86,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 70,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2211-E | Winkelring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau