Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:05:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2207-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2207-E-TVP2, NJ2207E.TVP2
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 23 mm | Breite |
| Cr | 73.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 65.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 10.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 7.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,404 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 39 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da max | 43 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| dc min | 50 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 2,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
| E | 64 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| F | 44 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| D1 min | 61 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 48 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2207-E | Winkelring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
| Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften