Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:32:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ216-E-XL-MPAX-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ216-E-MPAX-C3

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 166.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 168.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 29.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,73 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 91 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 95 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 129 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 103 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 125,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 95,3 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 120,45 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 101,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ216-E | Winkelring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | MPAX | Messingmassivkäfig, einteilig, bordgeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften