Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:00:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ205-E-XL-TVP2-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 19.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,136 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 29 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 31 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 46 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 37 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 46,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 31,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 43,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 34,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden