Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:43:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ1038-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NJ1038-M1
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 435.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 550.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 82.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.410 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 200 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 213 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 280 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 227 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 265 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 215 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 255,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 224,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau