Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:31:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ1012-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NJ..-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Ersetzt
NJ1012-M1
Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter |
D | 95 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 52.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 55.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 9.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 14.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.400 1/min | Reference speed |
≈m | 469 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 65 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 68 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 89 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
dc min | 74 mm | Minimum shaft shoulder |
ra max | 1,1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 2,4 mm | Axial displacement |
E | 85,5 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 69,5 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 82,3 mm | Minimum rib diameter outer ring |
d1 | 72,8 mm | Maximum rib diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch