Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:25:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N328-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 62 mm | Breite |
Cr | 790.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 126.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 21,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 157 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 283 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 5,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 264 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |