Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:55:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N321-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 49 mm | Breite |
Cr | 495.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 470.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 79.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 9,907 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 211 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 201 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte