Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:13:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N320-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 47 mm | Breite |
Cr | 450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 425.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 72.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 8,355 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 114 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 201 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 191,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |